• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbinder-Kit

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte, Kabel-an-Schalttafel

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht, Rundmantelkabel

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Positionen  50

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abdeckungsmaterial  Polyethylen, Polyphenylenoxid, Thermoplast

  • Abschirmungsmaterial  Karbonstahl

  • Steckverbinder-Profil  Standard

  • Abschirmungsmaterial  Nickel

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), vergoldet oder blattvergoldet

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .3, .5, 1, 1.5, 3.5

  • Kontaktoptionen  Supplied – Uninstalled

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gewindegröße  4-40, 4-40 UNC 2B

  • Steckverriegelungstyp  Schraubsicherungen

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyphenylenoxid, Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.16 mm [ .085 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .045

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (mm) 10.8, 12.7

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (in) .425, .5

  • Litzendrahtgröße (mm²) .09, .1, .14, .33

  • Geeignet für Kabel-Isolationsdurchmesser (mm) 8.89 – 15.88, 8.89 – 10.8, 10.8 – 12.7

  • Geeignet für Kabel-Isolationsdurchmesser (in) .35 – .625, .425 – .5, .35 – .425

  • Drahtgröße (AWG) 24, 26, 27, 26 – 24

  • Massivdrahtgröße (mm²) .13 – .32

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.)  1.14 mm [ .045 in ]

  • Litzendrahtgröße (AWG) 24, 26, 27, 28

  • Massivdrahtgröße (AWG) 26 – 24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Tüte

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-357-D650155

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.