• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stecksockel-Hülsenausführung  Geschlossener Boden

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Hülsenmaterial  Kupfer

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet über Nickel, Zinn

Kontaktmerkmale

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 30

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µm) .127, .685, .762, 1.27, 2.54

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Federbuchsen-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  30 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 6.5

Klemmenmerkmale

  • Einsetzmethode  Manuell/Halbautomatisch, Manuell/Halbautomatisch/Automatisch

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Sockellänge (mm) 3.63, 5.23, 6.6

  • Sockellänge (in) .143, .206, .26

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (mm) 1.83, 1.91

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (in) .072, .075

  • Drahtgröße (AWG) 19, 20 – 18, 19 – 18, 20 – 21, 20 – 19

  • Drahtgröße (mm²) .653, .653 – .823, .518 – .653, .41 – .518, .518 – .823

  • Steckerstift-Durchmesserbereich (mm) .96 – 1.07, .94 – 1.02, .76 – .84, .86 – 1.04, .86 – .94

  • Steckerstift-Durchmesserbereich (in) .034 – .041, .03 – .033, .037 – .04, .034 – .037, .038 – .042

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Trommel, Tüte

  • Verpackungsmenge  2000, 50000

Weitere

  • Federmaterial  Beryllium-Kupfer

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-377-MSSCB65

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.