• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stecksockel-Hülsenausführung  Geschlossener Boden

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Hülsenmaterial  Kupfer

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet über Nickel, Gold, Zinn

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 30

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µm) .762, 2.03, 2.54

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Federbuchsen-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  30 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

Klemmenmerkmale

  • Einsetzmethode  Manuell/Halbautomatisch

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Sockellänge (mm) 5.59, 6.65, 7.32

  • Sockellänge (in) .22, .262, .288

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (mm) 2.26, 2.56, 2.62

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (in) .089, .101, .103

  • Drahtgröße (AWG) 15, 17 – 15, 25 – 19, 16 – 14, 18 – 17

  • Drahtgröße (mm²) 1.65, 1.04 – 1.65, .162 – .653, .823 – 1.04, 1.31 – 2.08

  • Steckerstift-Durchmesserbereich (mm) 1.47 – 1.57, 1.42 – 1.65, 1.07 – 1.24, 1.27 – 1.45, .46 – 1.02

  • Steckerstift-Durchmesserbereich (in) .056 – .065, .018 – .04, .042 – .049, .058 – .062, .05 – .057

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Tüte

  • Verpackungsmenge  2000

Weitere

  • Federmaterial  Beryllium-Kupfer

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-377-MSSCB75

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.