• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stecksockel-Hülsenausführung  Unterseite der Druckplatte

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Hülsenmaterial  Kupfer

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet über Nickel, Zinn

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke  .762 µm [ 30 µin ]

  • Federbuchsen-Beschichtungsmaterial  Gold

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  30 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Einsetzmethode  Manuell/Halbautomatisch

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Sockellänge (mm) 3.61, 4.52

  • Sockellänge (in) .142, .178

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser  1.04 mm [ .041 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 25

  • Drahtgröße (mm²) .081 – .162

  • Steckerstift-Durchmesserbereich  .33 – .51 mm [ .013 – .02 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal, Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Tüte

  • Verpackungsmenge  2000

Weitere

  • Federmaterial  Beryllium-Kupfer

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-377-MSSKB3

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.