• Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Stecksockel-Hülsenausführung  Offene Unterseite

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Hülsenmaterial  Kupfer

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Blattvergoldet über Nickel, Zinn

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Federbuchsen-Beschichtungsdicke  .762 µm [ 30 µin ]

  • Federbuchsen-Beschichtungsmaterial  Gold, Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  30 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Einsetzmethode  Manuell/Halbautomatisch, Manuell/Halbautomatisch/Automatisch

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Löten

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .79 – 3.18 mm [ .031 – .125 in ]

  • Sockellänge (mm) 3.51, 6.53

  • Sockellänge (in) .138, .257

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser  1.57 mm [ .062 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 20, 20 – 21, 12 – 9

  • Drahtgröße (mm²) .41 – .518, .326 – .518, 3.31 – 6.63

  • Steckerstift-Durchmesserbereich (mm) .76 – .84, .66 – .84, 2.29 – 3.18

  • Steckerstift-Durchmesserbereich (in) .09 – .125, .03 – .033, .026 – .033

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren-Funktion  Keine

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Trommel, Tüte

  • Verpackungsmenge  2000, 50000

Weitere

  • Federmaterial  Beryllium-Kupfer

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-377-MSSOB5

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.