• Relais-/Schütztyp  Universalschütz

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  3

  • Kontaktanordnung  3 Form C 3PDT-NC, 3PDT, 3PDT-CO, 3PDT-DB-CO, 3PDT-NO

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 30, 50, 60, 70, 120, 225, 250

  • Spulenspannung (VAC) 115

  • Spulenspannung (VDC) 28, 30

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Umgebungsfest abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hilfsanschluss-/Verbindungstyp  6-32 UNC-2A-Bolzen, 8-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A-Bolzen, 8-32 UNF-2A, Drahtsteckverbinder

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  1/4-28 UNF-2A-Bolzen, 10-32 UNF-2A-Bolzen, 3/8-24 UNF-2A-Bolzen

  • Spulenanschluss-Typ  6-32 UNC-2A-Bolzen, 8-32 UNC-2A, 8-32 UNC-2A-Bolzen, 8-32 UNF-2A, Steckverbinder

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  AC, DC

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3PDT-AC-CONT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten