• Relais-/Schütztyp  Universal-Signalrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanordnung  4 Form C 4PDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 28, 115, 280, 430, 720, 1040

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 28

  • Kontaktnennstrom (A) 2

  • Spulenspannung (VDC) 6, 12, 14, 18, 22, 36, 26,5

  • Spulenleistung DC (W) 1,246, 1,157, 1,286, 1,252, 1,125, 0,975, 0,456, 1,285

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusetyp  Hermetisch abgedichtet

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Löthakenkabelschuhe, Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Leiterplattenmontage, Panel und Leiterplatte

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 125

  • Umgebungstemperatur (max.) (°C) 125, 200

  • Umgebungstemperatur (max.) (°F) 257, 392

Betrieb/Anwendung

  • Schwingungsbeständigkeit  30G's, 10 – 3000Hz

  • Stoßfestigkeit  100 G, 11 ms, 75 G, 6 ms

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  nicht polarisiert, monostabil

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3SBH-4PDT-WOCS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten