Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Kompatibel mit Einzeldrahttyp
Mehrdrähtig
-
Steckverbinder-Produkttyp
Gehäuse
-
Steckverbinder- und Gehäusetyp
Buchse, Stecker
-
Steckverbindersystem
Draht-an-Draht, Draht-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
2, 3, 4, 5, 6
-
Anzahl der Reihen
1
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
250
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Naturbelassen
Kontaktmerkmale
-
Kontakttyp
Buchse, Flachstecker
-
Kontakt-Layout
Verbindungsmuffe
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
3
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Verriegelungsöse
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Nylon
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)
2.5 mm [ .098 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderbreite (mm)
7.9, 10.4, 15.4, 17.9, 15,34, 7,84, 12,9, 17,84, 22,48, 17,48, 10,34, 24,98, 14,98, 19,98, 12,84
-
Steckverbinderhöhe (mm)
8.16, 8.83
-
Drahtgröße (AWG)
22 – 26
-
Steckverbinderlänge (mm)
15.85, 23,07
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion
Mit
Industriestandards
-
Bezugswert des Glühdrahts
GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
UL E28476
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-526SDL-SEALHS