• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Anzahl der Paare  2

  • Leiteranzahl  4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Grün, Rot

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  0,03 mm [ .077 in ]

  • Litzengröße (AWG) 38

  • Leiterdurchmesserbereich (in) 0,018

  • Drahtgröße (AWG) 22, 24, 26

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150, -65 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-4CORE-TP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.