• Kabelausführung  Flach vernetzt, abgeschirmt und ummantelt

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26, 28

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-MULTICOR-TP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.