Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 32

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.26, 1.47, 1.27

  • Kabelaußendurchmesser (in) .058, .05

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 0,94, .95 – .98

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .037 – .039, .037

  • Drahtgröße (AWG) 20

Weitere

  • Produktquelle  US

  • EU RoHS-Konformität  Nicht konform, Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform, Nicht konform

Produktmerkmale

  • Kabelausführung  Primär

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  9,19 Ω/1000 ft @ 20°C, 10,7 Ω/1000 ft @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600, 1000

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz, Rot, Weiß

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55-SC-H20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.