• Kabelausführung  Primär, Twisted-Pair

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Anzahl der Paare  2

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabellänge (ft) 100

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 2.54, 2,23

  • Kabelaußendurchmesser (in) .086, .1

  • Litzengröße (AWG) 34

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .76, 0,74

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .029, .03

  • Drahtgröße (CMA) 1.27

  • Drahtgröße (AWG) 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-2T22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.