• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  37

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Blau, Braun

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Grün

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 2.62, 2.82

  • Kabelaußendurchmesser (in) .103, .111

  • Kabelisolationsdicke (in) .005, .009

  • Litzengröße (AWG) 28

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 2.26, 2,24, 2.15 – 2.21

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .088, .089, .085 – .087

  • Drahtgröße (AWG) 12

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-H12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.