• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Schwarz, Violet, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Violet

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.27, 1,09

  • Kabelaußendurchmesser (in) .05, 0,043

  • Kabelisolationsdicke (in) .005, .009

  • Litzengröße (AWG) 34

  • Leiterdurchmesserbereich  .79 mm [ .031 in ]

  • Kabelaußendurchmesser (in) .05, 0,043

  • Drahtgröße (AWG) 22

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55A

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-H22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.