• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Blau, Grau

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grau, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  0,69 mm [ .027 in ]

  • Kabelisolationsdicke (in) .005

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich  .36 – .38 mm [ .014 – .015 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 28

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Weitere

  • Produktquelle  GB, US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55A-TC-H28

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.