• Kabelausführung  Primär, Spezialkonstruktion

  • Wandtyp  Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19, 37

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Widerstandswertsbedigungen (Max)  10,2 Ω/1000 m @ 20°C, 14,8 Ω/1000 m @ 20°C, 20,3 Ω/1000 m @ 20°C, 6,52 Ω/1000 m @ 20°C

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leiterverseilung  Standard

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Strahlenvernetztes modifiziertes Fluorpolymer, Strahlenvernetztes modifiziertes Fluorpolymer

  • Leitermaterial  Versilberte hochfeste Kupferlegierung, Versilbertes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 1.62, 1.83, 2.21, 2.64

  • Kabelaußendurchmesser (in) .064, .072, .087, .104

  • Litzengröße (AWG) 30

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) 1.46 – 1.51, 1.69 – 1.74, 2.15 – 2.21, 1,25

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .049, .085 – .087, .067 – .069, .057 – .059

  • Gewicht (Nennwert) (kg/km) 9,89, 29,92, 19,44, 14,05

  • Drahtgröße (AWG) 12, 14, 16, 18

  • Drahtgröße (mm²) .82, 1.31, 2.08, 3.31

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55/

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Weitere

  • Produktquelle  GB

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55LAT-S-H12-18

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.