• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7, 19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 450

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Schwarz, Weiß

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) .51, 1.18, 0,85, 0,69, 0,59

  • Kabelaußendurchmesser (in) .02, .027, .047, 0,033, 0,023

  • Litzengröße (AWG) 32, 36, 38

  • Leiterdurchmesserbereich (mm) .28 – .3, .48 – .5, .36 – .38, 0,94, .57 – .59, .55 – .63

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .037, .014 – .015, .019 – .02, .022 – .025, .022 – .023, .011 – .012

  • Drahtgröße (CMA) 109, 156, 295, 424

  • Drahtgröße (AWG) 20, 24, 26, 28, 30

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Weitere

  • Produktquelle  GB

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55M-TC-HW

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.