• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 450, 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Schwarz, Weiß

  • Kabelfarbe  Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  1.75 mm [ .069 in ]

  • Litzengröße (AWG) 36

  • Leiterdurchmesserbereich  .59 mm [ .023 in ]

  • Drahtgröße (CMA) .85

  • Drahtgröße (AWG) 22, 24, 26, 28

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55M

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktquelle  GB

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55M-TC-TP

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.