• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1, 5

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Silberbeschichtetes Kupfer, Silberbeschichtet mit hochfester Kupferlegierung

  • Leitungsfarbe (Basis)  Hellgrün, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Gelb

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 34

  • Leiterdurchmesserbereich  .7 – .76 mm [ .275 – .029 in ]

  • Kabelaußendurchmesser (in) .046, .05, 0,042, 0,029

  • Drahtgröße (AWG) 22

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -65 – 200

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-SC-H22

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.