• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Schwarz

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Rot, Schwarz, Weiß

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 2,51, ,05

  • Kabelaußendurchmesser (in) .108, 0,099

  • Litzengröße (AWG) 30, 32

  • Leiterdurchmesserbereich  .95 mm [ .038 in ]

  • Leiterdurchmesserbereich (in) .038

  • Drahtgröße (AWG) 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • Kabeltyp  Spec 55

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-2T20

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.