• Kabelausführung  Primär

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Gelb

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Elektronenstrahlvernetztes modifiziertes ETFE, Modifiziertes strahlvernetztes ETFE-Polymer

  • Leitermaterial  Zinnbeschichtetes Kupfer

  • Leitungsfarbe (Basis)  Blau, Braun, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

  • Drahtfarbe (Streifen)  Blau, Schwarz

Abmessungen

  • Litzengröße (AWG) 29

  • Leiterdurchmesserbereich  1.35 mm [ .053 in ]

  • Kabelaußendurchmesser (in) .067, .071, .076

  • Drahtgröße (AWG) 16

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Spec 55, Spec 55PC

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-65 – 150

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-55PC-TC-H16

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.