• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • HF-Schnittstelle  SMB

  • HF-Steckverbinderausführung  Klinke

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  1

  • Anzahl der Koaxial-Kontakte  1

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 50, 75

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Messing, Zinklegierung

  • Material der Gehäusebeschichtung  Gold, Nickel, Stromloses Nickel

Kontaktmerkmale

  • HF-Steckverbinderkontakt-Unterbeschichtungsmaterial  Nickel

  • HF-Stecker-Stiftkontakt – Beschichtungsdicke (µin) 30

  • Beschichtungsmaterial des HF-Steckverbinders (Mitte)  Gold (Au)

  • HF-Stecker-Stiftkontaktmaterial  Beryllium-Kupfer, Messing

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2.79, 3.94

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .109, .155

Montage und Anschlusstechnik

  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus  Einrasthaken, Flachstecktechnik, Push-On

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage

  • HF-Kontakt-Einfangmethode  Mechanische Eigenschaften

  • Arretierung  Mit, Ohne

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 6.99, 7.04, 7.67, 8.51

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .275, .277, .302, .335

  • HF-Stecker-Außendurchmesser gesteckt (ca.-Angabe)  4.75 mm [ .187 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenz (GHz) 4

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Tüte

Weitere

  • Zusätzliche Funktionen  Plattenabstand

  • Grad  Kommerziell, Mil-Typ, Verbrauchergeräte

  • Dielektrisches Material  PTFE, TFE

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-884-SMBMRA50

Literatur