• Kabelverschraubung – Produkttyp  Verriegelungsmutter

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  PA 6 GF

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Hellgrau, Schwarz

Abmessungen

  • Außengewindegröße  M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, M50 x 1,5, M63 x 1,5, M75 x 1,5, NPT 1/2", NPT 1", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Außengewindetyp  Metrisch, NPT, PG

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1607

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten