• Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabelverschraubung

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  Hygienisch ohne EMV

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  303-Edelstahl

Abmessungen

  • Außengewindegröße  M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32, M40, M50, M63, NPT 1/2", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8"

  • Gewindelänge (mm) 11.5, 13, 15, 15.3, 16, 18, 19.9, 20, 20.2, 25, 25.6, 26, 26.9

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65, IP68

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1616

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten