• Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabelverschraubung

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  RJ45-Typ

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  PA 6

  • Primäre Produktfarbe  Grau, Hellgrau, Schwarz

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 3 – 6

  • Außengewindegröße  M20 x 1.5, M25 x 1,5, PG16

  • Gewindelänge (mm) 8, 10, 11, 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • IP-Schutzart  IP68

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1618

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten