• Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabelverschraubung

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  RJ45-Typ

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Messing

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Nickel

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 3 – 6, 5 – 8, 5 – 9

  • Außengewindegröße  M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, PG13.5, PG16, PG21

  • Gewindelänge (mm) 6, 6.5, 7.2, 8, 9, 10, 12, 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • IP-Schutzart  IP68

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E1619

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten