• Kabelverschraubung – Produkttyp  Kabelverschraubung

  • Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung  Schwingungsprofil EMV

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Messing

  • Primärprodukt-Beschichtungsmaterial  Nickel

Abmessungen

  • Klemmen-Durchmesserbereich (mm) 5 – 10, 6 – 12, 30 – 38, 3 – 6,5, 37 – 53, 22 – 32, 4 – 8, 34 – 44, 16 – 25, 10 – 18, 7,5 – 14

  • Außengewindegröße  M12 x 1.5, M16 x 1.5, M20 x 1.5, M25 x 1,5, M32 x 1,5, M40 x 1,5, M50 x 1,5, M63 x 1,5, NPT 1/2", NPT 1/4", NPT 1", NPT 1 1/2", NPT 1 1/4", NPT 2", NPT 3/4", NPT 3/8", PG11, PG135, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, PG 7, PG 9

  • Gewindelänge (mm) 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11.5, 12, 14, 15, 20, 22

  • Gewindelänge (in) .236, .255, .275, .315, .354, .452, .59, .787, .866

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

  • Außengewindetyp  Metrisch, NPT, PG

  • IP-Schutzart  IP68

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AB0-E41614

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten