Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Pole – Ausgang 3  4

  • Anzahl der Pole – Ausgang 1  1, 2, 4, 6, 10, 12

  • Anzahl der Pole – Ausgang 2  5, 6

  • Schaltkreisanzahl  1

  • Anzahl der Pole – Hauptstromkreis  1, 2, 3

  • Anzahl der Level  1

  • Klemmenunktion  Durchführung

  • Anzahl der Pole  1, 3

  • Anzahl der Positionen  4, 7, 8, 12, 14

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (IEC) (VAC) 1000

  • Stoßspannungsfestigkeit (IEC) (V) 8000

  • Spannungsfestigkeit (max.) (V) 2200

  • Nennspannung (CSA) (V) 1000

  • Kurzzeit-Strombelastbarkeit @ 1s (A) 1920, 4200, 6000, 11400, 18000, 22800, 28800

  • Betriebsspannung (UL & CSA) (max.) - Hauptstromkreis (V) 1000

  • Kurzschlussnennstrom (kA) 100

  • Spitzen-Strombelastbarkeit (kA) 23, 27, 30, 44, 48, 51

  • Nennspannung (IEC) (VDC) 1500

  • Leistungsverlust (W) 2.56, 4, 5.12, 5.6, 8, 12, 12.8, 16, 16.8, 17.6

  • Eingangsstrom (max.) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

  • Nennstrom (IEC) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

  • Nennstrom (UL) (A) 80, 115, 160, 175, 250, 255, 335, 400, 420, 510

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Grau

  • Produktgewicht (g) 70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2

  • Produktgewicht (oz) 2.469, 4.233, 4.304, 7.055, 12.698, 12.945, 14.462, 14.991, 18.138

  • Produktgewicht (g) 70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schraube

Montage und Anschlusstechnik

  • Anzugsdrehmoment – Ausgang 1 (Nm) .8 – 1.2, 19 – 21, 3.5 – 5, 2 – 3

  • Anzugsdrehmoment – Ausgang 1 (in-lbs) 168 – 185, 7.2 – 10.8, 18 – 26.5, 31 – 44

  • Anzugsdrehmoment – Hauptstromkreis (Nm) 13.5, 25, 19 – 21, 6 – 10, 3.5 – 5, 1.5 – 2

  • Anzugsdrehmoment – Ausgang 3 (in-lbs) 18 – 26.5

  • Anzugsdrehmoment – Ausgang 3 (Nm) 2 – 3

  • Anzugsdrehmoment – Ausgang 2 (in-lbs) 18 – 26.5

  • Anzugsdrehmoment – Ausgang 2 (Nm) 2 – 3

  • Anzugsdrehmoment – Hauptstromkreis (in-lbs) 119.5, 120, 221, 31 – 44, 168 – 185, 13.5 – 18, 53 – 88

  • DIN-Schienen-Montagetyp  TH35-15, TH35-7.5

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  DIN für Bahntechnikanwendungen, Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyamid

Abmessungen

  • Werkzeuggröße – Ausgang 1 (mm) 3, 4, 5.5, 28

  • Werkzeuggröße – Ausgang 1 (in) .118, .157, .16, .217, .22, 1.1

  • Werkzeuggröße – Ausgang 3 (mm) 3, 4

  • Werkzeuggröße – Ausgang 3 (in) .157, .19

  • Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (AWG) 10 – 6, 14 – 6, 14 – 2, 14 – 10, 4 – 250

  • Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (AWG) 14 – 4, 14 – 10, 14 – 6, 4 – 0

  • Kapazität von Ausgang 3 – 1 isolierte Hülse (AWG) 14 – 8

  • Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 3  11 mm [ .43 in ]

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (mm²) 10 – 35, 16 – 70, 10 – 70, 2.5 – 16, 95 – 185, 35 – 120, 25 – 95

  • Bohrungsdurchmesser – Ausgang 2 (mm) 6.5, 6.59

  • Bohrungsdurchmesser – Ausgang 2 (in) .256, .26

  • Kapazität von Ausgang 2 – 1 isolierte Hülse (AWG) 14 – 6

  • Bohrungsdurchmesser – Ausgang 3 (mm) 5.7

  • Bohrungsdurchmesser – Ausgang 3 (in) .22, .224

  • Kapazität von Ausgang 2 – 1 starre Litze (mm²) 2.5 – 16

  • Produkthöhe (mm) 46, 66, 72.5, 75, 96, 103

  • Produkthöhe (in) 1.81, 2.328, 2.557, 2.645, 2.95, 3.386, 4.06

  • Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 2  11 mm [ .43 in ]

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (kcmil) 168 – 300

  • Drahtgröße (AWG) 2, 3, 4, 6, 3/0, 1/0

  • Drahtgröße (mm²) 6, 16, 35, 50, 95, 150

  • Produktlänge (mm) 250

  • Kapazität von Ausgang 3 – 1 starre Litze (AWG) 14 – 8

  • Produktzwischenraum (mm) .24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6

  • Produktzwischenraum (in) 1.11, 1.14, 1.81, 3.33, 95

  • Produktbreite (mm) .19, .24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6

  • Produktbreite (in) .995, 1.002, 1.14, 1.623, 1.63, 1.81, 2.984, 6

  • Tiefe des Produkts (mm) 46, 50.2, 50.7, 52.3, 60

  • Tiefe des Produkts (in) 1.771, 1.788, 1.81, 1.845, 2, 2.116, 2.36

  • Kapazität von Ausgang 3 – 1 starre Litze (mm²) 2.5 – 10

  • Produktlänge (mm) 250

  • Abisolierlänge – Hauptstromkreis (mm) 15, 18, 28, 35

  • Abisolierlänge – Hauptstromkreis (in) .59, .591, .709, 1.1, 1.102, 1.38

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (kcmil) 4 – 0, 14 – 6, 66 – 250, 168 – 400

  • Kapazität von Ausgang 3 – 1 isolierte Hülse (mm²) 2.5 – 10

  • Bohrungsdurchmesser – Hauptstromkreis (mm) 6.6, 9.8, 11.8, 15.3, 15.5, 19.8

  • Bohrungsdurchmesser – Hauptstromkreis (in) .256, .386, .465, .59, .602, .78

  • Kapazität von Ausgang 1 – 1 isolierte Hülse (mm²) 2.5 – 25, 25 – 95, 2.5 – 6, 2.5 – 16

  • Bohrungsdurchmesser – Ausgang 1 (mm) 4.5, 6.4, 6.7, 6.8, 8.69, 8.7, 15.5

  • Bohrungsdurchmesser – Ausgang 1 (in) .177, .252, .26, .267, .34, .342, .59

  • Hauptstromkreiskapazität – massive Schiene (mm) 2 x 20 x 5, 12 x 4

  • Drahtgröße (kcmil) 250, 300

  • Kapazität von Ausgang 2 – 1 isolierte Hülse (mm²) 2.5 – 16

  • Eingangsabmessungen – Hauptstromkreis (mm) 26 x 10.8, 15.5 x 7.2

  • Eingangsabmessungen – Hauptstromkreis (in) 1.02 x .43, 4 – 000, 0.59 x 0.28

  • Hauptstromkreiskapazität – flexible Schiene (mm) 3 x 9 x 0.8, 25 – 120, 6 x 15.5 x 0.8, 10 x 24 x 1, 2.5 – 16

  • Hauptstromkreiskapazität – flexible Schiene (in) 4 – 250, 14 – 6

  • Kapazität von Ausgang 2 – 1 starre Litze (AWG) 14 – 6

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (mm²) 2.5 – 16, 35 – 95, 10 – 35, 10 – 50, 16 – 50, 95 – 150, 4 – 250

  • Werkzeuggröße – Hauptstromkreis (mm) 4, 5, 5.5, 6, 8

  • Werkzeuggröße – Hauptstromkreis (in) .157, .197, .2, .216, .236, .24, .315

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 starre Litze pro Schraubklemme (AWG) 6 – 00, 14 – 4, 8 – 2

  • Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 1 (mm) 11, 28

  • Abisolierlänge des Drahts – Ausgang 1 (in) .43, 1.1

  • Werkzeuggröße – Ausgang 2 (mm) 3, 4, 5.5, 11, 28

  • Werkzeuggröße – Ausgang 2 (in) .157, .19, .217, .43, 1.1

  • Hauptstromkreiskapazität – 1 isolierte Hülse pro Schraubklemme (AWG) 2 – 000, 8 – 0, 25 – 95, 8 – 2, 14 – 6, 6 – 0

  • Kapazität von Ausgang 1 – 1 starre Litze (mm²) 25 – 120, 2.5 – 35, 2.5 – 6, 6 – 16, 2.5 – 16

Verwendungsbedingungen

  • Montagetemperaturbereich  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • IP-Schutzart  IP10, IP20

  • Werkzeug – Ausgang 3  Flacher Schraubenzieher, Inbusschlüssel

  • Werkzeug – Ausgang 2  Flacher Schraubenzieher, Flacher Schraubenzieher mit positivem Antrieb, Inbusschlüssel

  • Werkzeug – Ausgang 1  Flacher Schraubenzieher, Inbusschlüssel

  • Werkzeug – Hauptstromkreis  Flacher Schraubenzieher, Inbusschlüssel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ABS-DBL

Literatur

Freigabe Agentur

CSA-Zertifikat