• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Clean Body, Überformt

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Nicht abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  .5mm, .63mm, .64mm, 1.2mm, 1.5K, 1.5mm, 1mm, 2.3mm, 2.8mm, 4.8mm, 6.3mm

  • Typischer Nennstrom (A) 5, 7.5, 15, 36

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) .5, .63, .64, 1, 1.2, 1.5, 1.6, 2.3, 2.8, 3.45, 4.8, 6.3

  • Steckzungenbreite (in) .02, .024, .025, .039, .047, .059, .063, .091, .11, .135, .189, .248

  • Schnittstellenlegierung  Gold (Au), Silber (Ag), Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke (mm) .4, .6, .63, .64, .8

  • Steckzungendicke (in) .016, .023, .024, .025, .031

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Produktanschluss an  Leiterplatte

Abmessungen

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (mm) .6, .94, 1, 1.29, 1.35, 1.37, 1.6, .94 – 1.09, .55 – .65

  • Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser (in) .024, .037, .039, .04, .05, .053, .062, .037 – .043, .021 – .025

  • Steckerlänge (mm) 11, 11.65, 11.8, 12.8, 13.4, 13.7, 13.8, 13.9, 14.1, 14.5, 14.7, 14.9, 15, 15.2, 15.4, 16.75, 16.9, 17, 17.2, 17.9, 18.5, 19.8, 21.1, 21.4, 21.65, 22.2

  • Steckerlänge (in) .433, .45, .5, .504, .52, .526, .539, .543, .547, .555, .57, .571, .579, .58, .586, .591, .598, .6, .606, .645, .659, .665, .669, .677, .705, .728, .78, .831, .842, .852, .874

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 125, 130, 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 257, 266, 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125, -40 – 130, -40 – 150, -40 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302, -40 – 257, -40 – 221, -40 – 266

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN EN 60352-2, IEC 664/664A (DIN VDE 0110)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Paket, Pallet, Trommel

  • Verpackungsmenge  12500, 15000, 18000, 20000, 23000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000, 78000, 150000, 200000, 220000, 225000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Ja, Nein

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung), 25-40 A (Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AC853-T273

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten