• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Keine, Spulenunterdrückungsdiode

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form C SPDT-CO, 1 Form X SPST-NO-DM

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 15, 33, 62

  • Kontaktumschaltlast (min.)  1A @ 12V

  • Kontaktnennstrom (A) 75, 200

  • Spulenspannung (VDC) 9, 14, 16, 18, 32

  • Kontaktnennspannung (VDC) 12, 24, 28

  • Spulenleistung DC (W) 10, 0,01

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Silver Alloy

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Flansch mit Montagebohrungen, Montagehalterungen

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Panelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 55, 60, 62, 84

  • Produktbreite (in) 2.16, 2.36, 2.44, 3.3

  • Produkthöhe (mm) 47.5, 55.5, 108, 52,3, 55,65

  • Produkthöhe (in) 2.05, 2.19, 1,87, 4,25, 2,18

  • Produktlänge (mm) 78, 100, 101, 102, 119, 120, 142, 146,7

  • Produktlänge (in) 3.07, 3.93, 3.97, 4.01, 4.68, 4.72, 5.59, 5,77

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • Kontaktstrom (A) 75, 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL6-KSPR29200

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.