• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Keine, Spulenunterdrückungsdiode

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1A (NO) + 1B (NC), 1 Form C SPDT-CO, 1 Form X SPST-NO-DM

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 19, 20, 75, 76, 80, 900

  • Kontaktumschaltlast (min.)  1A @ 12V

  • Kontaktnennstrom (A) 75, 80

  • Spulenspannung (VDC) 9, 16, 18, 32, 60, 90

  • Kontaktnennspannung (VDC) 12, 24, 28, 80

  • Spulenleistung DC (W) 7, 8, 10, 0,008, 0,01

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO2, Silver Alloy

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Flansch mit Montagebohrungen, Montagehalterungen

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage, Panelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 45, 55, 62, 76, 76.2

  • Produktbreite (in) 1.77, 2.16, 2.44, 3, 2,99

  • Produkthöhe (mm) 50, 50.5, 66

  • Produkthöhe (in) 1.96, 2,59, 1,98

  • Produktlänge (mm) 62, 68, 72, 74.5, 82.5, 89

  • Produktlänge (in) 2.44, 2.83, 2.93, 3.24, 3.5, 2,67

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Paket

Weitere

  • Kontaktstrom (A) 75, 80

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL6-KSPR2975

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.