Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Keine

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form X SPST-NO-DM

Elektrische Kennwerte

  • Spulenwiderstand (Ω) 10

  • Kontaktnennstrom (A) 120

  • Spulenspannung (VDC) 18, 32

  • Kontaktnennspannung (VDC) 24

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  Silver Alloy

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Flansch mit Befestigungsschlitzen

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  45 mm [ 1.77 in ]

  • Produkthöhe  75 mm [ 2.95 in ]

  • Produktlänge  68 mm [ 2,67 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Magnetspulensystem  Bistabil, 2 Spulen, Polarisiert

Weitere

  • Kontaktstrom (A) 120

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL6-KSPR30120

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.