Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

KISSLING Notausschalter

Baureihe ES

Unsere Notausschalter der KISSLING Baureihe ES sind kompakte, abgedichtete und robuste Schalter mit geringen Abmessungen und einer hohen Widerstandsfähigkeit gegen Stöße, Vibrationen, Staub und Feuchtigkeit. Diese Eigenschaften sind wichtig für sicheres und zuverlässiges Schalten. Dank unseres abgedichteten Schalters IP6K9K ist kein zusätzlicher Schutz, wie etwa ein Gehäuse oder ein Kasten, erforderlich. Es handelt sich um ein Plug&Play-System, das in gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden kann. 

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Abgedichtetes Gehäuse entspricht IP6K9K 
  • 1-, 2- und 3-polige NO- und NC-Ausführungen 
  • 2-polige Umschalt-Ausführung 
  • Dauerstrom von bis zu 10 A 
  • Mechanische Lebensdauer: bis zu 40.000 Zyklen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schalter-Steckverbindertyp  DIN-Steckverbinder, Kabelanschluss, Steckverbinder mit 4 Positionen, Steckverbinder mit 6 Positionen

  • Druckknopfschalter – Produkttyp  Notausschalter

  • beleuchtet  Mit, Ohne

  • Aktuatorausführung  Runder Aktuator

Konfigurationsmerkmale

  • Konfiguration (Polstellung)  Doppelpolig – Doppelstellung, Doppelpolig – Einzelstellung, Dreipolig – Doppelstellung, Dreipolig – Dreifachstellung, Dreipolig – Vierfachstellung, Einpolig – Einzelstellung

  • Anzahl der Aktuatoren  Einfach

  • Schnappschalter  Mit

  • Hilfshalterung  Ohne

  • Typ der Schalterrückmeldung  nicht taktil, taktil

  • Betriebsfunktion  Beibehalten

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 4, 8, 10, 10,1, 6,5

  • Betriebsspannungsbereich (VDC) 12, 9 – 30, 9 – 32

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatorkraft  2040 – 5100 g [ 72 – 180 oz ]

  • Aktorprofil  Fluchtrecht

  • Durchführungsausführung  Mit Gewinde

  • Aktuatorfarbe  Rot

Kontaktmerkmale

  • Schalter-Beschichtungsmaterial  Silberlegierung

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Gehäusemerkmale

  • Abgedichteter Prozess  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Menge, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL8-KSEESS

Literatur