Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Konfiguration (Polstellung) | Durchführungsgewindegröße | Schalter-Beschichtungsmaterial | Abdichtungsmethode | Betriebsfunktion | Kontaktnennstrom | Betriebsspannung | Produktausrichtung | Durchführungsausführung |
---|
| K2015512 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002645 | 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002662 | 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1000012 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1003379 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1021295 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1041099 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1003111 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein (Ein) | - | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002535 | 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1129149 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1040372 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus (Ein) | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1127510 | 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus (Ein) | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002972 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1120603 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | Aus Ein | 10 A | 115 VAC | Horizontal | - |
| K1148173 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | Aus Ein | 10 A | 115 VAC | Horizontal | - |
| K1008137 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1014071 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1131250 | 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002973 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002974 | 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1005628 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1129558 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Vertikal | Einfarbig |
| K1141449 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Vertikal | Einfarbig |
| K1125793 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Gold über Silber | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | - | - | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1013327 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K2001768 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein (Ein) | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1014074 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein (Ein) | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002977 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1014075 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002979 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1120554 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | (Ein) Aus (Ein) | 10 A | 115 VAC | Horizontal | - |
| K1137413 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | (Ein) Aus (Ein) | 10 A | 115 VAC | Horizontal | - |
| K1150205 | 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus (Ein) | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1008146 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus (Ein) | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1014077 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1134313 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Ein | 10 A | 115 VAC | Vertikal | - |
| K1146047 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Ein | 10 A | 115 VAC | Vertikal | - |
| K1128842 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein (Ein) | - | 115 VAC | Vertikal | - |
| K1040462 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | - | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1040463 | Produktzeichnung 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1145842 | 3D PDF | Einpolig – Einzelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | Aus Ein | 10 A | 115 VAC | Horizontal | - |
| K1144146 | 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1144149 | 3D PDF | Einpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus (Ein) | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |