Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Konfiguration (Polstellung) | Durchführungsgewindegröße | Schalter-Beschichtungsmaterial | Abdichtungsmethode | Betriebsfunktion | Kontaktnennstrom | Betriebsspannung | Produktausrichtung | Durchführungsausführung |
---|
| K1023599 | 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1014878 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1009918 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus (Ein) | - | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1041642 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus (Ein) | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1141720 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Ein (Ein) | - | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K2001774 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1041431 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Einzelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | - |
| K1041684 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Einzelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | Aus Ein | 10 A | 115 VAC | Horizontal | - |
| K1007185 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1129203 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Gold über Silber | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | - | - | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1159062 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1129008 | 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K2001778 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein (Ein) | - | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1010601 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Aus Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1132223 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1041588 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Aus Ein | - | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1040933 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Aus Ein | - | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002983 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein Aus Ein | 15 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1002984 | 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1133959 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K2001786 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein Ein | - | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1150157 | 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein (Ein) | - | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1151903 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | - | Silber-Zinn-Oxid | - | Ein (Ein) | 10 A | 115 VAC | Vertikal | - |
| K1040464 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Einzelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | (Ein) Aus | - | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |
| K1121076 | Produktzeichnung 3D PDF | - | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | - | - | 10 A | 115 VAC | Vertikal | Mit Gewinde |
| K1127019 | Produktzeichnung 3D PDF | - | - | Silber-Zinn-Oxid | - | - | 10 A | 115 VAC | Vertikal | - |
| K1139343 | Produktzeichnung 3D PDF | - | - | Silber-Zinn-Oxid | - | - | 10 A | 115 VAC | Vertikal | - |
| K1001926 | Produktzeichnung 3D PDF | Doppelpolig – Doppelstellung | M12 x .75 | Silber-Zinn-Oxid | Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung | Ein Ein | 20 A | 115 VAC | Horizontal | Mit Gewinde |