Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

KISSLING Kipphebelschalter

Baureihe 07

Die KISSLING Kipphebelschalter aus der Produktfamilie von TE Connectivity wurden nach strengen Richtlinien entwickelt, um internationalen Standards zu entsprechen. Diese Baureihe von Kipphebelschaltern wird hauptsächlich als robuste, industrielle und langlebige Bedienschalter in Nutzfahrzeugen eingesetzt. Das Gehäuse ist aus Thermoplast gefertigt und entspricht der Schutzart IP65/IP6K5. Alle diese Schalter sind selbstabdichtend. Darüber hinaus bieten wir zusätzliche Dichtringe für eine verbesserte Montage und optionale Schutzbälge für die Griffe. Unsere breite Auswahl an Kipphebelschaltern umfasst zahlreiche Optionen für die Schaltkonfiguration, den Endverschlusstyp, Lastaufnahmefunktionen und Verriegelungskombinationen.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Hochwertige Kontakte aus Silberlegierung oder vergoldete Kontakte 
  • Abdichtungstechnologie entspricht IP65/IP6K5 
  • 2- und 3-stufige Schaltvorgänge 
  • Vielzahl verfügbarer Schaltarten 
  • Verriegelungsoptionen für individuelle Anforderungen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schalter-Steckverbindertyp  Klemme mit Schnelltrennung, Schraubklemme

  • Abgedichtetes Gerät  Ja

  • Hebelausführung  Hebel

  • Schaltertyp  Kipphebelschalter

Konfigurationsmerkmale

  • Konfiguration (Polstellung)  Vierpolig – Doppelstellung, Vierpolig – Einzelstellung, Vierpolig – Vierfachstellung

  • Betriebsfunktion  (Ein) Ein (Ein), Ein Aus Ein, Ein Ein, Ein Ein Ein

  • Anzahl der Positionen  2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 15, 20

  • Betriebsspannung (VDC) 28

  • Betriebsspannung (VAC) 115

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatoroberfläche  Thermoplast

  • Abdichtungsmethode  Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung

  • Produktausrichtung  Horizontal

  • Durchführungsausführung  Mit Gewinde

  • Durchführungsgewindegröße  M12 x .75

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer

  • Schalter-Beschichtungsmaterial  Silber-Zinn-Oxid

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Gehäusemerkmale

  • Abgedichteter Prozess  Ja

Betrieb/Anwendung

  • Gegenüberliegende Hebelposition der Nut  2-3, 5-6, 8-9, 11-13

  • Hebelbetätigungsposition der Nut  1-2, 4-5, 7-8, 10-11

  • Mittlere Hebelposition  0, 0, 0, 0, 2-3, 4-5, 0, 0, 2-3, 4-5, 7-8, 11-12, Keine

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP6K5

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL8-KSTS074

Literatur