Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

KISSLING Kipphebelschalter

Serie 09

Die KISSLING Kipphebelschalter aus der Produktfamilie von TE Connectivity wurden nach strengen Richtlinien entwickelt, um internationalen Standards zu entsprechen. Diese Serie von Kipphebelschaltern wird hauptsächlich als robuste, industrielle und langlebige Bedienschalter in Nutzfahrzeugen eingesetzt. Das Gehäuse der Serie 09 besteht aus Duroplast und der Schalthebel aus Metall. Diese Schalter erfüllen die Normen der Schutzklasse IP68/IP6K8. Der Kipphebelschalter ist mit einem sicheren Schaltmechanismus ausgestattet, der durch einen zusätzlichen internen Kontaktschutz gewährleistet wird. Alle diese Schalter sind selbstabdichtend. Darüber hinaus bieten wir zusätzliche Dichtringe für eine verbesserte Montage und optionale Schutzbälge für die Griffe. Unsere breite Auswahl an Kipphebelschaltern umfasst zahlreiche Optionen für die Schaltkonfiguration, den Endverschlusstyp, Lastaufnahmefunktionen und Verriegelungskombinationen.

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Robustheit nach MIL-Spezifikation VG 95 318 
  • Hochwertige Kontakte aus Silberlegierung oder vergoldete Kontakte 
  • Abdichtungstechnologie entspricht IP68/IP6K8 
  • 2- und 3-stufige Schaltvorgänge 
  • Vielzahl verfügbarer Schaltmuster 
  • Verriegelungsoptionen für individuelle Anforderungen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schalter-Steckverbindertyp  Schraubklemme

  • Abgedichtetes Gerät  Ja

  • Hebelausführung  Flacher Aktuator, Hebel

  • Schaltertyp  Kipphebelschalter

Konfigurationsmerkmale

  • Konfiguration (Polstellung)  Einpolig – Doppelstellung, Einpolig – Einzelstellung

  • Betriebsfunktion  (Ein) Aus (Ein), Aus Ein, Ein (Ein), Ein Aus Ein, Ein Ein

  • Anzahl der Positionen  2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 15, 20

  • Betriebsspannung (VDC) 28

  • Betriebsspannung (VAC) 115

Sonstige Eigenschaften

  • Abdichtungsmethode  Abziehbares, transparentes Schutzversiegelung

  • Produktausrichtung  Horizontal

  • Durchführungsausführung  Mit Gewinde

  • Durchführungsgewindegröße  M12 x .75

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer

  • Schalter-Beschichtungsmaterial  Silber-Zinn-Oxid

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Gehäusemerkmale

  • Abgedichteter Prozess  Ja

Betrieb/Anwendung

  • Gegenüberliegende Hebelposition der Nut  2-3, 2-3 (Kurzzeitig), 2-4

  • Hebelbetätigungsposition der Nut  1-2, 1-2 (Kurzzeitig)

  • Mittlere Hebelposition  Keine, 0

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP6K7

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL8-KSTS091

Literatur