• Schalter-Steckverbindertyp  DIN-Steckverbinder, Kabelanschluss, Steckverbinder mit 6 Positionen

  • Druckknopfschalter – Produkttyp  Allzweck-Druckknopfschalter

  • beleuchtet  Mit, Ohne

  • Aktuatorausführung  Runder Aktuator

Konfigurationsmerkmale

  • Konfiguration (Polstellung)  Doppelpolig – Doppelstellung, Einpolig – Doppelstellung, Einpolig – Einzelstellung

  • Anzahl der Aktuatoren  Einfach

  • Schnappschalter  Ohne

  • Hilfshalterung  Ohne

  • Typ der Schalterrückmeldung  nicht taktil, taktil

  • Betriebsfunktion  Kurzzeitig, NO NC, kurzzeitig

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 5

  • Betriebsspannungsbereich (VDC) 9 – 32

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatorkraft (g) 4079, 3059 – 4589, 2040 – 4079, 3060 – 4588,7, 3060 – 4589, 918 – 1530

  • Aktuatorkraft (oz) 144, 32,37 – 54, 32,38 – 54, 32,4 – 54, 108 – 161,8, 108 – 162, 108 – 162,8, 72 – 144

  • Aktorprofil  Erweitert, Fluchtrecht

  • Durchführungsausführung  Mit Gewinde

  • Aktuatorfarbe  Blau, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Kontaktmerkmale

  • Schalter-Beschichtungsmaterial  Blattversilbertes Kupfer, Silberlegierung

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Gehäusemerkmale

  • Abgedichteter Prozess  Ja, Nein

Betrieb/Anwendung

  • Gesamtbewegung des Aktuators  2.5 mm [ .098 in ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Menge, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL8-STPBSC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.