• Schalter-Steckverbindertyp  DIN-Steckverbinder, Löten

  • Druckknopfschalter – Produkttyp  Allzweck-Druckknopfschalter

  • beleuchtet  Mit, Ohne

  • Aktuatorausführung  Runder Aktuator

Konfigurationsmerkmale

  • Konfiguration (Polstellung)  Doppelpolig – Doppelstellung, Einpolig – Doppelstellung, Einpolig – Einzelstellung

  • Anzahl der Aktuatoren  Einfach

  • Schnappschalter  Ohne

  • Hilfshalterung  Ohne

  • Typ der Schalterrückmeldung  nicht taktil, taktil

  • Betriebsfunktion  Kurzzeitig

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 5, 10

  • Betriebsspannungsbereich (VDC) 9 – 32, 8 – 32

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatorkraft (g) 4079, 3060 – 4588,7, 3060 – 4589

  • Aktuatorkraft (oz) 144, 108 – 162, 108 – 162,8

  • Aktorprofil  Fluchtrecht

  • Durchführungsausführung  Einfarbig, Mit Gewinde

  • Aktuatorfarbe  Blau, Grün, Rot, Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Schalter-Beschichtungsmaterial  Blattversilbertes Kupfer, Silberlegierung

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

Gehäusemerkmale

  • Abgedichteter Prozess  Ja, Nein

Betrieb/Anwendung

  • Gesamtbewegung des Aktuators (mm) 2.5, 3

  • Gesamtbewegung des Aktuators (in) .098, .118

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton, Menge

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AL8-STPBSS

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.