• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbinder-Kit

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn, Vollständig aus Kunststoff

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  1, 3, 4

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht, Rundmantelkabel

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Positionen  9, 25, 37

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  120°, 180°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abdeckungsmaterial  Polypropylen

  • Steckverriegelung – Material  Zinklegierung

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Einsatzmaterial  Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Verzinntes Kupfer, Zinn

  • Abschirmungsmaterial  Zinn

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  .76 µm [ 30 µin ]

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5, 2.4, 5

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gewindegröße  4-40

  • Steckverriegelungstyp  Montagebohrungen, Nivellierschraube

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF, Polyester GF

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.77 mm [ .109 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.52 mm [ .06 in ]

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (mm) 9.53, 11.05, 14.27

  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) (in) .375, .435, .562

  • Geeignet für Kabel-Isolationsdurchmesser (mm) 8.59 – 14.28, 4.83 – 9.53, 5.51 – 11.05, 4.57 – 11.68

  • Geeignet für Kabel-Isolationsdurchmesser (in) .18 – .46, .338 – .562, .217 – .435, .19 – .375

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 22

  • Massivdrahtgröße (mm²) .13 – .32

  • Drahtgröße (mm²) .15 – .4

  • Massivdrahtgröße (AWG) 26 – 22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-248H4

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.