• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Flachbandkabel, Rundmantelkabel

  • Anzahl der Reihen  2

  • Anzahl der Positionen  50, 100

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum (mm) .64, 1.27

  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum (in) .025

  • Abdeckungsmaterial  Thermoplast

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  vergoldet oder blattvergoldet

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Abdeckungstyp  Montiert

  • Anschlussabdeckung  Mit

  • Anschlussabdeckungstyp  Keine Litze

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Montageelemente – Material  Zink

  • Montageelement – Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer

  • Steckverriegelungstyp  Druckplatten

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .74 – .91 mm [ .029 – .036 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 28, 30

  • Massivdrahtgröße (mm²) .05 – .1

  • Drahtgröße (mm²) .05

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) .91

  • Massivdrahtgröße (AWG) 30 – 28

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube

  • Verpackungsmenge  6, 10

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-43650

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.