• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn, Vollständig aus Kunststoff

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  1, 2, 3, 4, 5

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Flachbandkabel

  • Anzahl der Reihen  2, 3

  • Anzahl der Positionen  9, 15, 25, 37, 50

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum  1.27 mm [ .05 in ]

  • Abdeckungsmaterial  Thermoplast

  • Steckverriegelung – Material  Messing, Stahl

  • Steckverbinder-Profil  Niedrig

  • Einsatzmaterial  Messing

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Außengehäuse-Beschichtungsoberfläche  Hell

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktgröße  Größe 20

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.25

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelung – Beschichtungsmaterial  Keine, Zink

  • Steckverriegelungstyp  Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 1.38, 2.77

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .054, .055, .109

Abmessungen

  • Geeignet für Kabel-Isolationsdurchmesser  .81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 26

  • Massivdrahtgröße (mm²) .1 – .13

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .15

  • Massivdrahtgröße (AWG) 28 – 26

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket, Tube

  • Verpackungsmenge  32, 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7-H3

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.