Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Betriebsspannung (VAC) 125

  • Betriebsspannung (VDC) 125

Kontaktmerkmale

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Stiftdurchmesser  .6 mm [ .023 in ]

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), Zinn (Sn)

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Gold, Vorverzinnt

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2, 4

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) .93 – 1.5, 1.1 – 1.5, .65 – 1.35

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .026 – .053, .043 – .059, .037 – .059

  • Drahtgröße (AWG) 30 – 26, 26 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .05 – .15, .12 – .4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -30 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Streifen, Trommel

  • Verpackungsmenge  20, 100, 10000, 20000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7017-C7671

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.