Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Steckzungenbreite | Schnittstellenlegierung | Primäre Verriegelungsfunktion | Abdichtbar | Steckzungendicke | Klemme überträgt | Klemmen-Dichtungstyp | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich |
---|
| 2-968857-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 2.5 mm² | 18 – 13 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 140 °C | 21 mm | -40 – 140 °C |
| 2-968853-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | - | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 180 °C |
| 2-968859-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 180 °C |
| 1-1355877-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241390-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-967589-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 10 – 16 mm² | 7 – 5 AWG | 9.5 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | 1.2 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | - | 10 mm², 12 mm², 16 mm² | 5 AWG, 6 AWG, 7 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1564324-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1564324-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-2177995-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 6 mm² | 10 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 25-40 A (Leistung) | - | 6 mm² | 10 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1241380-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-1355833-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-1355880-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-1241418-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 4 – 6 mm² | 11 – 9 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 4 mm², 5 mm², 6 mm² | 10 AWG, 11 AWG, 9 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-968851-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 130 °C | 20.2 mm | -40 – 130 °C |
| 1241412-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-2282365-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 3 mm² | 12 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241396-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 130 °C | 19.95 mm | -40 – 130 °C |
| 1-968855-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1534162-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1564324-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1-2282364-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-967588-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 6 – 10 mm² | 9 – 7 AWG | 9.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | 1.2 mm | 41-100 A (hohe Leistung) | - | 6 mm², 8 mm², 10 mm² | 7 AWG, 8 AWG, 9 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-2282364-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-2208460-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1.5 – 2.5 mm² | 15 – 13 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1-1719506-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 3 mm² | 12 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 3 mm² | 12 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-1241408-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 4 – 6 mm² | 11 – 9 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | - | 4 mm², 5 mm², 6 mm² | 10 AWG, 11 AWG, 9 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-968853-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | - | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-968859-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-968851-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Nicht abgedichtet | 1 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 140 °C | 20.2 mm | -40 – 140 °C |
| 1-968853-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 4 mm² | 11 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | - | 4 mm² | 11 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1-968855-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1-968857-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 2.5 mm² | 18 – 13 AWG | 2.8 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 150 °C | 21 mm | -40 – 150 °C |
| 1564984-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .6 mm, .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1241380-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1418884-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.5 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1534334-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 1.5 mm² | 17 – 15 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm² | 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241406-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 2.5 – 4 mm² | 13 – 11 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | - | 2.5 mm², 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG, 13 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1241374-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1241390-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Rastfeder | Nein | .6 mm, .8 mm | 25-40 A (Leistung) | - | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1241396-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 150 °C | 19.95 mm | -40 – 150 °C |
| 1418408-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1534160-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1564982-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm, .8 mm | 25-40 A (Leistung) | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1743162-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .3 – .85 mm² | 22 – 18 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | - | .3 mm², .4 mm², .5 mm², .6 mm², .8 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | - | - | - |
| 1743465-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .3 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | - | .3 mm² | 22 AWG | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | '-40 – 80 °C |
| 1241390-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1241416-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | 3 – 4 mm² | 12 – 11 AWG | 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .8 mm | 25-40 A (Leistung) | Einzeldrahtdichtung | 3 mm², 4 mm² | 11 AWG, 12 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1564984-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .2 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 2.8 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .6 mm, .8 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1241388-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |
| 1241394-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .6 mm | 0-24 A (niedrige Leistung) | Einzeldrahtdichtung | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 130 °C |