• Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  5

  • Anzahl der Signalpositionen  20

  • Anzahl der Positionen  4, 7, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 60

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 50

  • Betriebsspannung (V) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 50, 250

  • Anschlusswiderstand (mΩ) 4, 12, 16

Sonstige Eigenschaften

  • Zieherausführung  Einrasthaken, Hybrid, Miniaturleistung, Mini CT

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe, Versetzt

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung, Messing, Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1, 1.5, 12

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung/Schneidklemmkontakte

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseeingangskonfiguration  Beide Enden geschlossen

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.5 mm [ .059 in ]

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.6 – 4 mm [ .063 – .157 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 28.1, 32.6, 35.6, 38.6, 67.1

  • Steckverbinderlänge (in) 1.104, 1.281, 1.399, 1.517, 2.637, 2.642

  • Steckverbinderhöhe (in) .582, .747, .748

  • Steckverbinderbreite (mm) 30.9

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 16

  • Steckverbinderhöhe (mm) 14.8, 19

  • Steckverbinderhöhe (in) .582, .747, .748

  • Drahtgröße (mm²) .2

  • Reihenabstand (mm) 4, 4.05, 7, 8.05

  • Reihenabstand (in) .157, .159, .276, .317

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal, Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Karton & Einsatz, Tray

  • Verpackungsmenge  25, 49

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM7053-D797R

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.