Gehäuse für WtB-Steckverbinder
Wir bieten Steckergehäuse in vielen verschiedenen Ausführungen speziell für das Stecken mit unseren Steckleisten und Steckbuchsen. Unter anderem sind unsere Steckergehäuse in verschiedenen Verriegelungsfunktionen, Farben, Kodierungen und Materialoptionen erhältlich. Zu den Produktfamilien zählen EP (Economy Power), Grace Inertia, RAST Standard, Positive Lock, Signal Double Lock, MTA und viele andere.


Signalpegel
<5 Ampere
-
Signal Double Lock
Die einreihigen, kompakten Signal Double Lock Steckverbinder (2.5 SDL) mit 2,5-mm-Raster sind als Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Leiterplatte-Modelle erhältlich.
-
Grace Inertia
Die modernen GRACE INERTIA Steckverbinder mit 2,5-mm-Raster zeichnen sich durch fortschrittliche Designkonzepte aus, die stabilere, zuverlässigere und langlebigere Verbindungen ermöglichen.
Mittlerer Leistungsbereich
(5-15 Ampere)
-
Power Key
Die AMP 5-mm-Power Key Steckverbinder bieten WtB-Verbindungen bestehend aus Steckergehäusen für Drähte und kompakte Leiterplatten-Stiftleisten mit einer Steckhöhe von 20,7 mm und Doppelsicherungsplatten als TPA(Terminal Position Assistance)-Geräte.
-
Power Double Lock
Die kompakten Power Double Lock Steckverbinder wurden für den Einsatz in Stromkreisanwendungen ausgelegt. Sie werden in Kühlschränken, Klimaanlagen, Waschmaschinen, Gasgeräten, Kopierern und Verkaufsautomaten verwendet.
-
Economy Power
Die erweiterten Economy Power Steckverbinder EP II bieten mehr Vorteile als das bewährte EP-Design, auf dem sie beruhen.
-
MTA
Der Masseanschluss sorgt für geringere anwendungsbezogene Kosten, da er bei praktisch allen erforderlichen Kabeln oder Kabelbäumen deutlich weniger Arbeitsaufwand erfordert.
Mittlerer Leistungsbereich
>14 Ampere
-
Power Triple Lock
Das Power Triple Lock Steckverbindersystem vereint hohe Leistung mit funktionalem Design. Vom hörbaren Klickgeräusch und Schutz gegen Verhaken bis hin zu den vielen neuen Vorteilen sind diese Steckverbinder für moderne Signal- und Stromversorgungs-Anwendungen ausgelegt und bieten 3-in-1-Zuverlässigkeit: Die Steckverbinder rasten dreifach ein.
Gehäuse für WTB-Steckverbinder
Übersicht der Produktfamilien
RAST Steckverbinder
Produktübersicht
Diese Steckleisten mit 2,5- und 5-mm-Raster gemäß RAST 2.5- und 5-Standard sind qualitativ hochwertige Lösungen, mit denen die Kunden Kosten sparen und die industriellen und Gerätesicherheitsstandards erfüllen können.
Positive Lock Steckverbinder
Produktübersicht
Die Positive Lock Buchsen sind speziell für eine einfache Montage und das sichere Verbinden mit Flachsteckern ausgelegt. Diese Eigenschaften ergeben sich aus der geringeren Einsteckkraft des Produkts sowie aus der Verriegelungsvertiefung.
Positive Lock ist eine Marke.