Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Drahtgröße | Drahtgröße | Steckzungenbreite | Schnittstellenlegierung | Primäre Verriegelungsfunktion | Abdichtbar | Steckzungendicke | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Betriebstemperaturbereich |
---|
| 1670328-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 1.4 – 2 mm² | 16 – 14 AWG | 1.5 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .6 mm | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | -40 – 140 °C |
| 1564724-1 | Produktzeichnung 3D PDF | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | .6 mm | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | -40 – 150 °C |
| 1670326-3 | Produktzeichnung 3D PDF | .75 – 1 mm² | 18 – 17 AWG | 1.5 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .6 mm | .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG | -40 – 140 °C |
| 1564724-2 | Produktzeichnung 3D PDF | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .6 mm | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | -40 – 130 °C |
| 1564724-3 | Produktzeichnung 3D PDF | .35 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | 1.5 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Nein | .6 mm | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | -40 – 140 °C |
| 1670326-1 | Produktzeichnung 3D PDF | .75 – 1 mm² | 18 – 17 AWG | 1.5 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | .6 mm | .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG | -40 – 150 °C |
| 1703034-1 | Produktzeichnung 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Ja | .8 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | -40 – 130 °C |
| 1703034-2 | Produktzeichnung 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Ja | .8 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | -40 – 150 °C |
| 929027-2 | Produktzeichnung 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | .6 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | -40 – 130 °C |
| 967543-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .8 mm | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | -40 – 130 °C |
| 967543-2 | Produktzeichnung 3D PDF | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Gold (Au) | Clean Body | Ja | .8 mm | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | -40 – 150 °C |
| 967542-1 | Produktzeichnung 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .8 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | -40 – 130 °C |
| 967541-1 | Produktzeichnung 3D PDF | .35 mm² | 22 AWG | 2.8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | .8 mm | .35 mm² | 22 AWG | -40 – 130 °C |
| 967542-2 | Produktzeichnung 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 2.8 mm | Gold (Au) | Clean Body | Ja | .8 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | -40 – 150 °C |
| 967543-3 | Produktzeichnung 3D PDF | 1 – 2.5 mm² | 17 – 13 AWG | 2.8 mm | Silber (Ag) | Clean Body | Ja | .8 mm | 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm², 2.5 mm² | 13 AWG, 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG | -40 – 140 °C |
| 929025-1 | Produktzeichnung 3D PDF | 1.4 – 2 mm² | 16 – 14 AWG | 1.5 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | .6 mm | 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG | -40 – 150 °C |
| 929027-1 | Produktzeichnung 3D PDF | .5 – 1 mm² | 20 – 17 AWG | 1.5 mm | Gold (Au) | Clean Body | Nein | .6 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm² | 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | -40 – 150 °C |