• Trenntyp  Doppelstift-Trennanschluss, Schnelltrennstift

Sonstige Eigenschaften

  • Material der Gehäusebeschichtung  Silber

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit, Ohne

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 4.7, 6.7, 7.7, 8.5, 9.6, 4/0, 2/0, 3/0, 1/0

  • Drahtgröße (mm²) 53.5, 67.4, 85, 107, 127, 203, 253, 304, 363 – 393

  • Drahtgröße (kcmil) 106, 133, 168, 212, 250, 400, 500, 600, 777

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

Betrieb/Anwendung

  • Stromleiterverseilung  1100/24, 1325/24, 1600/24, 1924/24, 275/24, 325/24, 450/24, 550/24, 650/24

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1, 5, 10, 100

  • Verpackungsmethode  Box

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM74-AM74K

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten