Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Stecksockel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseeingangskonfiguration  Beide Enden geschlossen

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.62, 10.16, 12.7, 15.24, 20.32, 25.4, 30.48, 38.1

  • Steckverbinderlänge (in) .3, .4, .5, .6, .8, 1, 1.2, 1.5

  • Drahtgröße (AWG) 28 – 24

  • Steckverbinderhöhe  15 mm [ .591 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .08 – .22

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Tüte

  • Verpackungsmenge  500, 1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM74-H3401F

Literatur