Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Menge, Box, Einzelausführung, Tube

  • Verpackungsmenge  2250, 1575, 1800, 1350, 500, 3150

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 24

  • Steckverbinderhöhe  14.5 mm [ .571 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.62, 18.58, 21.12, 16.04, 10.96, 13.5, 8.42, 10.16, 5.88

  • Steckverbinderlänge (in) .831, .531, .731, .631, .231, .3, .331, .431

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.2 mm [ .047 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .24, .22

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Stecksockel

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Gehäuseeingangskonfiguration  Beide Enden geschlossen

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 500, 1000

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000, 5000

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  7, 5, 4, 3, 6, 8, 2

  • Anzahl der Reihen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 100, '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 212, -67 – 257

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM74-H3401G

Literatur